LSF25-50

Carros lineales planos
Serie LSF

  • Guía de perfil precisa
    La guía lineal con casquillo de bolas y rascadores proporciona una gran precisión y una elevada rigidez
  • Posición final amortiguada
    Con ayuda de los amortiguadores PowerStop, puede acceder a las posiciones finales con suavidad y aumentar así la seguridad del proceso y la vida útil de la aplicación
  • Tipo de construcción plano
    Reduce los cantos conflictivos de su aplicación
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
  • IP40
  • IP54
  • Detector magnético
  • Sensor inductivo
  • Vástago pasante
  • Doble guía
  • Triple guía
Datos técnicos
Carrera50 [mm]
Fuerza de presión265 [N]
Fuerza de tracción220 [N]
Diámetro del émbolo25 [mm]
Tamaño de la guía12 [mm]
Temperatura de servicio mín.5 [°C]
Temperatura de servicio máx.+80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo45 [cm³]
Protección según IEC 60529IP40
Peso1 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Amortiguadores hidráulicos patentados
    amortiguación de posiciones finales ajustable se puede suministrar como accesorio
  2. Tornillo tope para limitación de recorrido
  3. Fijación y posicionamiento
    de forma alternativa en varios lados
  4. Carcasa robusta, ligera y ultraplana
    Aleación de aluminio anodizado duro
  5. Ranura de alojamiento para detector magnético
    detección de la posición integrada, con ahorro de espacio
  6. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  7. Guía lineal con casquillo de bolas y rascador
    guía de bolas precisa y rígida para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  8. Brida de sujeción
    fácil integración en la aplicación