SB150G

Mordazas de giro
Serie SBZ

"La superioridad"

  • Amortiguadores con tecnología de ranura helicoidal
    La amortiguación de posiciones finales superior le permite girar más masa en menos tiempo y aumentar así la capacidad de producción de su máquina
  • Transmisión de fuerza a través del juego de ruedas dentadas
    Las robustas ruedas dentadas ofrecen precisión, fiabilidad y duración y le garantizan un funcionamiento sin dificultades
  • Uso continuo sin fallos
    Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Equipamiento/Opciones
  • Angulo de giro 90°
  • Angulo de giro 180°
  • Brida plana
  • Contrapeso sin accionamiento
Datos técnicos
Precisión de repetición +/-0.01 [°]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio mín.5 [°C]
Temperatura de servicio máx.+80 [°C]
Protección según IEC 60529IP54
Peso6.5 [kg]
FD7500 [N]
FZ3700 [N]
Detalle de las ventajas
  1. Eje de salida con doble rodamiento
    para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  2. Brida de salida
    brida de grandes dimensiones con tope final y gran agujero pasacables (a partir de SB150)
  3. Transmisión de fuerza
    engranaje robusto preciso, fiable y de larga duración
  4. Detección de la posición
    Detección de las posiciones finales en 0° y 90° (y/o 180°) a través de detectores inductivos ajustable a través de activador de detección giratorio
  5. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  6. Racor regulador de caudal
    para la regulación de la velocidad (incluido en el suministro)
  7. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  8. Amortiguadores integrados y patentados
    amortiguación de posiciones finales ajustable