SW195D8-C

Unidades de giro angular
Serie SW

"La superioridad"

  • Un rendimiento hasta el 100 % superior comparado con equivalente existente en el mercado
    La amortiguación de posiciones finales superior le permite girar más masa en menos tiempo y aumentar así la capacidad de producción de su máquina
  • Segunda brida angular incluida
    Reduzca los gastos de construcción y fabricación con la unidad de giro angular adaptada a la carga de la máquina
  • Una carga en un 100% superior sobre cojinete radial comparado con equivalente en el mercado
    Los rodamientos ampliamente dimensionados proporcionan robustez y una larga vida útil a la vez que ofrecen la mayor seguridad de procesos para su aplicación
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
  • Transmisión del fluido
  • IP64
  • Detector magnético
  • Sensor inductivo
  • Posicionamiento 2 posiciones
  • Angulo de giro 180°
  • Brida plana
  • Posiciones finales ajustables +/- 3
  • Schwenkwinkel 180°
Datos técnicos
Angulo de giro180 [°]
Par de giro120 [Nm]
Precisión de repetición +/-0.01 [°]
Tiempo de giro1.1 [s]
Agujero pasacable Ø40 [mm]
Carga rodamiento axial7000 [N]
Carga rodamiento radial1250 [Nm]
Presión de servicio mín.3 [bar]
Presión de servicio máx.8 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo1520 [cm³]
Peso48.2 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Racor regulador de caudal
    para la regulación de la velocidad (incluido en el suministro)
  2. Ranura para detectores magnéticos
    fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos
  3. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  4. Transmisión de fuerza
    cremalleras y piñón
  5. Eje hueco con doble rodamiento
    Para el paso de tubos y cables para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  6. Hasta 8 pasos de aire integrados
    para el paso de aire comprimido sin tubos el paquete de tubos no tiene que doblarse
  7. Soporte de detector
    alojamiento para detector inductivo
  8. Amortiguadores integrados y patentados
    amortiguación de posiciones finales ajustable el calentamiento se evita mediante la instalación dentro de la cámara de presión neumática