GV1-4X10ID

Raccord pneumatique
Série GV
- Pour un montage avec colliers de serrage
- Modèle droit
Données techniques
| Raccord fileté | G1/4" |
| Tuyau de raccordement Ø intérieur | 10 [mm] |
| Longueur | 32.5 [mm] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.01 [kg] |
| Dimension i | 8 [mm] |
| Dimension L1 | 24.5 [mm] |
| S | 17 [mm] |