Convoyeurs sur mesure
Nous développons, dans tous les domaines, des systèmes de transport et des convoyeurs sur mesure et évolutifs qui s’intègrent parfaitement dans votre installation de production. Nos solutions globales comprennent des techniques de convoyage telles que les convoyeurs à rouleaux, les convoyeurs à bande, les convoyeurs à courroies et le transfert d’angle, qui se caractérisent par une grande souplesse d’adaptation et flexibilité. Grâce à nos solutions modulaires, nous permettons une création plus rapide de la configuration, nous réduisons les efforts déployés dans la planification mécanique et électrique et nous accélérons la production, le montage et la mise en service. Nous garantissons ainsi que votre flux de matériaux reste non seulement efficace, mais aussi flexible et durable, quel que soit le type de produit transporté.
Notre savoir-faire – Vos avantages
- Solution tout-en-un : de la planification au service après-vente
- Flexibilité : conception spécifique au client
- Standardisé et modulaire : intégration simple
- Matériaux de haute qualité et pièces achetées de renom : longévité et fiabilité
- Nombreux accessoires : adaptation optimale









TAILLES DES BANDES TRANSPORTEUSES
Grand Dimensions de la bande transporteuse : |
3 200 x 1 500 mm |
Medium Dimensions de la bande transporteuse : |
2 800 x 1 000 mm |
Petit Dimensions de la bande transporteuse : |
2 600 x 1 000 mm |
TYPE DE BANDE TRANSPORTEUSE

CONVOYEUR À ROULEAUX

CONVOYEUR À COURROIES

CONVOYEUR À BANDE