Cellules de tri et de découplage robotisées
Outre le perçage, Zimmer Systems réalise des applications de tri de pièces de meubles. Ces cellules sont intégrées dans un processus global ou peuvent être utilisées en tant qu’application autonome. Les concepts de tri modernes permettent une gestion performante et adaptable des flux de matériaux. Les installations sont conçues pour des débits allant de 2,0 à 25,0 pièces par minute et garantissent un tri efficace. Le stockage et le déstockage s'effectuent sur des niveaux de convoyage séparés, ce qui garantit un flux de matériaux fluide. Les cellules robotisées peuvent assurer la manutention de plusieurs pièces à la fois, ce qui augmente la vitesse du processus et réduit les temps d’arrêt. Le volume de stockage de l’installation peut être adapté de manière flexible aux besoins respectifs, ce qui permet de répondre de manière optimale aux exigences individuelles.
Version de tri Axe de déplacement
Le tri des composants dans la cellule avec axe de déplacement est particulièrement adapté pour les solutions à dynamique moyenne et à volume élevé. La puissance minimale d’une cellule est de 4 à 5 cycles par minute, un besoin plus élevé en énergie étant atteint en plaçant plusieurs cellules côte à côte.


Chargement / retrait
Les unités de chargement et de retrait assurent l’acheminement automatique des pièces. Les cellules de tri peuvent être approvisionnées et évacuées dans différentes configurations (à partir de la pile, de chariots, reliées à un système de convoyage…). L’image ci-dessous montre le chargement à partir de la pile.
Version de tri Cellule ronde
La cellule ronde permet un tri efficace et automatisé des composants. Les cellules de tri s’intègrent parfaitement dans le flux de matériaux. La cellule ronde est idéale pour les solutions à dynamique élevée et à volume limité. La performance minimale d’une cellule est de 5 à 5,5 cycles par minute, , un besoin plus élevé en énergie étant couvert par l’utilisation de plusieurs cellules placées côte à côte.