Axe de déplacement du robot
Série ZRM
Les axes de déplacement robotisés de la série ZRM sont nécessaires lorsque les robots doivent se déplacer en parallèle dans les lignes de production ou charger plusieurs machines. La série ZRM est adaptée aux robots de 4 tailles différentes et offre des capacités de charge allant jusqu’à 2 500 kg par chariot. Grâce aux segments modulaires, différentes longueurs de course sont réalisables de manière flexible. En option, l’offre est complétée par des capots résistants à la soudure, un blocage sécurisé de la position du chariot ainsi qu’un chariot supplémentaire pour l’utilisation de deux robots sur un 7e axe.
- Robustesse: Charge momentanée 20 % plus élevée que la référence
- Flexibilité: Grâce à une course configurable et de nombreuses options
- Durabilité: Durée de vie la plus longue du marché
- Personnalisation: Adaptable pour chaque application

Libre selección de robots
Libre selección del robot y del motor de accionamiento
Système de lubrification surveillé par des capteurs
Longue durée de vie grâce à une lubrification permanente
Chaîne d’énergie
Position configurable (droite, centre, gauche)
Serrage en option
Grande rigidité grâce au serrage de la position du chariot
Capacité de charge élevée
Quatre capacités de charge pour un poids maximal du robot de 250 kg, 1000 kg, 1500 kg et 2500 kg.
Bande de protection en option
Protection contre les influences extérieures
Longueur totale configurable
Longueurs standard librement combinables entre elles ou
adaptées aux besoins du client (course en pas de 1000 mm)
1. Libre selección de robots
Libre selección del robot y del motor de accionamiento
2. Système de lubrification surveillé par des capteurs
Longue durée de vie grâce à une lubrification permanente
3. Chaîne d’énergie
Position configurable (droite, centre, gauche)
4. Serrage en option
Grande rigidité grâce au serrage de la position du chariot
5. Capacité de charge élevée
Quatre capacités de charge pour un poids maximal du robot de 250 kg, 1000 kg, 1500 kg et 2500 kg.
6. Bande de protection en option
Protection contre les influences extérieures
7. Longueur totale configurable
Longueurs standard librement combinables entre elles ou
adaptées aux besoins du client (course en pas de 1000 mm)
| Série ZRM | Caractéristiques techniques | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Réf. art. | ZRM 250 | ZRM 1000 | ZRM 1500 | ZRM 2500 | |
| Capacité de charge max. [kg] | 250 | 1 000 | 1 500 | 2 500 | |
| Longueur totale min. / max. [mm] | 2 000... 100 000 | 2 000... 100 000 | 3 500... 100 000 | 3 500... 100 000 | |
| Répétabilité du positionnement [mm] | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | |
| Accélération max. [m/s2] | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Vitesse max. [m/s] | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | |
Axe de déplacement du robot
Série ZRM

- Robuste
Charge momentanée 20 % plus élevée que la référence - Flexibilité
Grâce à une course configurable et de nombreuses options - Durable
Durée de vie la plus longue du marché - Sur mesure
Adaptable pour chaque application