Connexion
  • log
    • 0
      • applySorting
        • field = auslastung_pro_hub
        • direction = desc

    L1. Masse en chute libre
    1/h
    L1
    L2. Masse descendante avec force d'entrainement opposée
    N
    1/h
    L2
    L3. Masse descendante avec force d'entrainement
    N
    1/h
    L3
    L4. Masse montante avec force d'entrainement
    N
    1/h
    L4
    L5. Masse à déplacement horizontal sans force d'entrainement
    1/h
    L5
    L6. Masse à déplacement horizontal avec entrainement mécanique
    N
    1/h
    L6
    L7. masse à déplacement horizontal avec entrainement par friction
    1/h
    L7
    L8. Masse tombante sur plan incliné
    °
    1/h
    L8
    L9. Masse en mouvement vers le bas avec force motrice antagoniste sur un plan incliné
    N
    °
    1/h
    L9
    L10. Masse en mouvement vers le bas avec force motrice sur un plan incliné
    N
    °
    1/h
    L10
    L11. Masse en mouvement vers le haut avec force motrice sur un plan incliné
    N
    °
    1/h
    L11

    R1a. Masse à oscillation libre en mode horizontal
    kg*m²
    rad/s
    1/h
    R1a
    R1b. Masse à oscillation libre en mode vertical
    kg*m²
    rad/s
    1/h
    R1b
    R2a. Masse à pivotement vers le bas avec couple d'entrainement opposé. En cas d'impact horizontal
    kg*m²
    rad/s
    1/h
    R2a
    R2b. Masse à pivotement vers le bas avec couple d'entrainement opposé. En cas d'impact vertical.
    kg*m²
    rad/s
    1/h
    R2b
    R3a. Masse à pivotement vers le bas avec couple d'entrainement. En cas d'impact horizontal.
    kg*m²
    rad/s
    1/h
    R3a
    R3b. Masse à pivotement vers le bas avec couple d'entraienemnt. En cas d'impact vertical.
    kg*m²
    rad/s
    1/h
    R3b
    R4a. Masse à pivotement vers le haut avec couple d'entrainement. En cas d'impact horizontal.
    kg*m²
    rad/s
    1/h
    R4a
    R4b. Masse à pivotement vers le haut avec couple d'entrainement. En cas d'impact vertical.
    kg*m²
    rad/s
    1/h
    R4b
    R5. Masse à pivotement horizontal sans entrainement.
    kg*m²
    rad/s
    1/h
    R5
    R6. Masse à pivotement horizontal avec entrainement mécanique.
    kg*m²
    rad/s
    1/h
    R6
    R7. Masse à pivotement horizontal avec entrainement par friction.
    kg*m²
    rad/s
    1/h
    R7
    Conversion de la masse efficace en vitesse
    Données de l’amortisseur
    J
    kg
    kg
    Plage de vitesse
    m/s
    m/s

    Conversion de la vitesse en masse effective
    Données de l’amortisseur
    J
    m/s
    m/s
    Plage de masse effective
    kg
    kg
    Résultats
    Veuillez élargir/modifier votre sélection de filtres pour que le filtre puisse être appliqué.