Pour une absorption d’énergie efficace
Le tampon profilé BasicStop est utilisé pour les freinages sans précision. Grâce à sa forme spécialement conçue et à la matière plastique haute performance TPC, le tampon profilé BasicStop peut freiner des charges élevées même dans des conditions extrêmes tout en atteignant un facteur d’amortissement élevé. De plus, il offre une possibilité d'utilisation indépendante de la vitesse et est recyclable à 100 % grâce à ses propriétés thermoplastiques.
NOTRE SAVOIR-FAIRE – VOS AVANTAGES
- Matières plastiques haute performance TPC : Très solide, résiste bien aux fluides. Contrairement au caoutchouc, le matériau ne gonfle pas, n’est pas fragilisé et ne se décompose pas.
- Efficacité élevée : Facteur d’amortissement élevé et grande absorption d’énergie sur un espace minimal.
- Retour élastique fiable : Le matériau solide ne présente aucune déformation.

Amortissement vs. suspension
Les tampons en caoutchouc traditionnels présentent un très faible facteur d’amortissement et font davantage office de ressorts que d’amortisseurs. Lors de leur utilisation, une faible énergie se dégage du système, ce qui peut donc endommager l’installation. Compte tenu de leur facteur d’amortissement élevé, les tampons profilés BasicStop font référence en matière d’amortissement de matériau.