Magic Grippers

Système de vide modulaire

Boostez votre productivité grâce au Magic Gripper, un système de vide innovant et modulaire destiné aux processus d’automatisation et de manutention exigeants. Grâce à un générateur de vide décentralisé équipé d’un soufflet et d’une lèvre d’aspiration, le Magic Gripper offre une flexibilité et des performances maximales ainsi qu’une consommation d’énergie minimale. La technologie Magic Cup permet en outre de l’utiliser dans une multitude d’applications.

Demandez dès maintenant votre configuration personnalisée !

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

NOTRE SAVOIR-FAIRE – VOS AVANTAGES

  • Solution spécifique à l’application et polyvalente
  • Temps de réponse rapides et performances élevées
  • Performances stables même en cas de variations de la pression de l’air d’alimentation
  • Différentes options de modèles au choix en fonction du débit
  • Faible consommation d’énergie - 70% d’économies d’énergie supplémentaires
  • Économie de temps et d’argent lors de l’installation d’un système de vide
  • Structure modulaire permettant de ne remplacer que la ventouse en cas d’usure

Fixation
Plusieurs options de fixation sont disponibles : du filetage intérieur déjà intégré au filetage externe, en passant par le raccordement au système de profil spécialement prévu à cet effet avec une conduite d’air comprimé intégrée.
Générateur de vide
Quatre tailles et types de boîtiers différents vous offrent une flexibilité maximale, toujours adaptés à votre domaine d’utilisation et à votre application.
Soufflet
Le soufflet relie le générateur de vide à la ventouse tout en compensant uniformément les différences de hauteur. Le Magic Gripper s’adapte ainsi de manière flexible à différentes surfaces et garantit une adhérence à la fois fiable et constante.
Filtre à vide
Le filtre à vide empêche les impuretés de pénétrer dans le générateur de vide lors de l’aspiration. Cela permet de prolonger la durée de vie du générateur de vide et de réduire considérablement les besoins en maintenance.
Élément de raccordement
L’élément de raccordement est placé entre la ventouse et le soufflet.
Ventouse
Différentes ventouses sont disponibles en fonction du domaine d’application. Chaque modèle est proposé dans un large choix de matériaux et de diamètres.
1. Fixation
Plusieurs options de fixation sont disponibles : du filetage intérieur déjà intégré au filetage externe, en passant par le raccordement au système de profil spécialement prévu à cet effet avec une conduite d’air comprimé intégrée.
2. Générateur de vide
Quatre tailles et types de boîtiers différents vous offrent une flexibilité maximale, toujours adaptés à votre domaine d’utilisation et à votre application.
3. Soufflet
Le soufflet relie le générateur de vide à la ventouse tout en compensant uniformément les différences de hauteur. Le Magic Gripper s’adapte ainsi de manière flexible à différentes surfaces et garantit une adhérence à la fois fiable et constante.
4. Filtre à vide
Le filtre à vide empêche les impuretés de pénétrer dans le générateur de vide lors de l’aspiration. Cela permet de prolonger la durée de vie du générateur de vide et de réduire considérablement les besoins en maintenance.
5. Élément de raccordement
L’élément de raccordement est placé entre la ventouse et le soufflet.
6. Ventouse
Différentes ventouses sont disponibles en fonction du domaine d’application. Chaque modèle est proposé dans un large choix de matériaux et de diamètres.

Contactez-nous

Données personnelles
Message