Magic Cups

Ventouse modulaire

Avec les ventouses modulaires de la série Magic Cup, vous optez pour un système modulaire bien pensé. Ce dernier facilite et optimise plus que jamais l’entretien des ventouses. Grâce à sa structure modulaire, il suffit de remplacer la ventouse en cas d’usure : une opération rapide, sans outil et économique. Réduisez vos coûts liés au matériel ainsi qu’à la maintenance et demandez dès maintenant votre configuration personnalisée!

Installation instructions

NOTRE SAVOIR-FAIRE – VOS AVANTAGES

  • Principe modulaire: une ventouse facile à construire
  • Réduction des coûts liés au matériel et à la maintenance grâce à une structure modulaire
  • Vaste choix: une ventouse adaptée à chaque application
  • Réduction des temps d’arrêt: remplacement facile des ventouses sans aucun outil
  • Durabilité : seules les ventouses doivent être remplacées en cas d’usure

Soufflet avec filetage
Le large choix de filetages disponibles permet un raccordement flexible, tandis que le soufflet compense de manière fiable les différences de hauteur des surfaces irrégulières. Cela permet de garantir une manutention sûre et uniforme.
Filtre à vide
Le filtre à vide empêche les impuretés de pénétrer dans le générateur de vide lors de l’aspiration. Cela permet de prolonger sa durée de vie et de réduire considérablement les besoins en maintenance.
Élément de raccordement
L’élément de raccordement relie la ventouse au soufflet.
Ventouse
Selon l’application, il est possible d’utiliser une grande variété de ventouses. Chacune d’entre elles est disponible dans un large choix de matériaux et de diamètres.
1. Soufflet avec filetage
Le large choix de filetages disponibles permet un raccordement flexible, tandis que le soufflet compense de manière fiable les différences de hauteur des surfaces irrégulières. Cela permet de garantir une manutention sûre et uniforme.
2. Filtre à vide
Le filtre à vide empêche les impuretés de pénétrer dans le générateur de vide lors de l’aspiration. Cela permet de prolonger sa durée de vie et de réduire considérablement les besoins en maintenance.
3. Élément de raccordement
L’élément de raccordement relie la ventouse au soufflet.
4. Ventouse
Selon l’application, il est possible d’utiliser une grande variété de ventouses. Chacune d’entre elles est disponible dans un large choix de matériaux et de diamètres.

Références

Unité de surveillance des capteurs
Série ZSU

  • Commande intelligente de plusieurs pinces
  • Détection précoce des erreurs
  • Intégration simple
plus
1. Accessoires pour le vide
  • Commande intelligente de plusieurs pinces
  • Détection précoce des erreurs
  • Intégration simple
plus
Référence des composants
Gestion efficace des couches intermédiaires

Unité de surveillance des capteurs
Série ZSU

  • Commande intelligente de plusieurs pinces
  • Détection précoce des erreurs
  • Intégration simple
plus
1. Accessoires pour le vide
  • Commande intelligente de plusieurs pinces
  • Détection précoce des erreurs
  • Intégration simple
plus
Référence des composants
Manipulation précise des cartons

Unité de surveillance des capteurs
Série ZSU

  • Commande intelligente de plusieurs pinces
  • Détection précoce des erreurs
  • Intégration simple
plus
1. Accessoires pour le vide
  • Commande intelligente de plusieurs pinces
  • Détection précoce des erreurs
  • Intégration simple
plus
Référence des composants
Solution d'aspiration pour la manipulation d'une grande variété de pièces et de matériaux

Système de changement rapide
Série ZSC

  • Système de changement rapide innovant adapté à certaines lèvres d’aspiration
  • Disponible avec une compensation de hauteur et des options de liaisons rotule
  • Maintenance et entretien économiques
  • Changement de la lèvre d’aspiration sans outil
plus
1. Smart Cups + Smart Lock
  • Système de changement rapide innovant adapté à certaines lèvres d’aspiration
  • Disponible avec une compensation de hauteur et des options de liaisons rotule
  • Maintenance et entretien économiques
  • Changement de la lèvre d’aspiration sans outil
plus
Référence des composants
Système de préhension dans l'industrie automobile
Référence des composants
Pince pour blocs de bois
Référence des composants
Pince pour briques
Référence des composants
Pince pour panneaux de bois
Référence des composants
Pince à vide pour cartons et boîtes
Référence des composants
Pinces pour poches de liquide médical
Référence des composants
Processus de palettisation automatisés
Référence des composants
Système de préhension par le vide pour emballages de pâtes
Référence des composants
Système de préhension par le vide pour les fruits
Référence des composants
Système de préhension par le vide pour les œufs

Vous avez des questions ?

Données personnelles
Message