GV1-8X5ID

Raccord pneumatique
Série GV
- Pour un montage avec colliers de serrage
- Modèle droit
Données techniques
| Raccord fileté | G1/8" |
| Tuyau de raccordement Ø intérieur | 5 [mm] |
| Longueur | 30 [mm] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.01 [kg] |
| Dimension i | 6 [mm] |
| Dimension L1 | 24 [mm] |
| S | 13 [mm] |