Smart Communication Module
Série SCM

  • Conversion IO-Link vers entrées et sorties numériques (Digital I/O), et Digital I/O vers IO-Link
  • Commande ultra simple des pinces IO-Link intelligentes via Digital I/O 24 V
  • La configuration et l’apprentissage sont assurés par le logiciel intuitif associé guideZ
  • Jeu de câbles prêt à être raccordé pour le type de contrôleur correspondant
  • Peut être utilisé avec une ou deux pinces selon la flexibilité requise
  • En fonction de la flexibilité nécessaire, jusqu'à 15 pièces différentes peuvent être utilisées pour un préhenseur. En alternative, deux pinces peuvent être utilisées.
    • État
    • Affichage d’état du SCM et de l’appareil IO-Link
    • Ethernet RJ45
    • Connexion temporaire à la configuration de la pince
    • Digital Input
    • Entrées numériques pour commander les actionneurs de la pince
    • IO-Link / Appareil 1
    • Raccordement du module de préhension 1
    • Digital Output
    • Sorties numériques pour surveiller les capteurs de la pince
    • IO-Link / Appareil 2
    • Raccordement du module de préhension 2
    • Alimentation
    • Alimentation électrique du SCM et de la pince

Description :

IO-Link

  • SCM-C précâblé, prêt à la connexion (SCM-C correspondant : SCM-C-03-01-A) 
  • Y compris câble de connexion enfichable sur le contrôleur de robot (Hand-IO) 
  • Comfort App – Configuration de la pince sur l’ordinateur portable – ADP-80-000006-A 
  • HMI Zimmer Group (programme pour PC Windows) 

 

Schéma de connexion :