Smart Communication Module
Série SCM

- Conversion IO-Link vers entrées et sorties numériques (Digital I/O), et Digital I/O vers IO-Link
- Commande ultra simple des pinces IO-Link intelligentes via Digital I/O 24 V
- La configuration et l’apprentissage sont assurés par le logiciel intuitif associé guideZ
- Jeu de câbles prêt à être raccordé pour le type de contrôleur correspondant
- Peut être utilisé avec une ou deux pinces selon la flexibilité requise
- En fonction de la flexibilité nécessaire, jusqu'à 15 pièces différentes peuvent être utilisées pour un préhenseur. En alternative, deux pinces peuvent être utilisées.

- État
- Affichage d’état du SCM et de l’appareil IO-Link
- Ethernet RJ45
- Connexion temporaire à la configuration de la pince
- Digital Input
- Entrées numériques pour commander les actionneurs de la pince
- IO-Link / Appareil 1
- Raccordement du module de préhension 1
- Digital Output
- Sorties numériques pour surveiller les capteurs de la pince
- IO-Link / Appareil 2
- Raccordement du module de préhension 2
- Alimentation
- Alimentation électrique du SCM et de la pince
Description :
IO-Link
- SCM-C précâblé, prêt à la connexion (SCM-C correspondant : SCM-C-01-00-A)
- SCM-F LWR50F-01-03-A (Ce SCM-F est uniquement compatible avec ADP-80-00020-A)
- Y compris câble de connexion enfichable sur le contrôleur de robot
- Comfort App – Configuration de la pince sur l’ordinateur portable – ADP-80-000021-A
- Comfort App – Configuration de la pince sur le robot – ADP-80-000020-A
- Comfort App – Configuration de la pince sur le robot – ADP-80-000003-A (maître externe requis)
- HMI Zimmer Group (programme pour PC Windows)
I/O
- Comfort App – Configuration de la pince sur le robot – ADP-80-000022-A
Schéma de connexion :