Comfort APPs

- Adaptation de notre technique de manutention et de l’écosystème MATCH - end-of-arm à plusieurs robots
 - Contrôle total directement sur le Teach Pendant
 - Commande manuelle et fonctions de programmation prédéfinies
 - L’ADP - Advanced Data Package - contient une Comfort App permettant de commander une pince, un logiciel HMI permettant de configurer les pinces ainsi que les manuels d’utilisation relatifs à télécharger.
 - Le SCM-C - Smart Communication Module - est une passerelle maître, compatible avec tous les composants IO-Link de Zimmer Group. On le trouve sous les désignations SCM-C-xx-xx-A.
 
Description:
 IO-Link
- SCM-C précâblé, prêt à la connexion (SCM-C correspondant : SCM-C-05-00/10/20-A)
 - Y compris câble de connexion enfichable sur le contrôleur de robot
 - Comfort App – Configuration de la pince sur l’ordinateur portable – ADP-80-000018-A
 - HMI Zimmer Group (programme pour PC Windows)
 
 I/O
- Câble prêt à la connexion pour GoFa, ZUB000034
 - Comfort App – Configuration de la pince sur le robot – ADP-80-000016-A
 
Schéma de connexion: