Changeurs d‘outils
Série HWR2000

- Changement en un tour de main
Réduisez vos coûts de montage et diminuez les temps d’arrêt en remplaçant vos outils en un tour de main - Dispositif de transfert d’air intégré
Pour alimenter les actionneurs pneumatiques. D’autres fluides peuvent être transmis par le biais d’éléments énergétiques disponibles en option. - Protection contre la perte incluse
Tout risque de chute accidentelle de la pièce à usiner est exclu, ce qui implique une sécurité plus élevée pour l’homme et la machine

- Partie fixe
- Partie fixe au robot
- Bride de connexion au robot
- diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
- Levier exentrique pour verrouillage
- avec ressort de sécurité de vérrouillage intégré
- Bille de vérouillage
- adapte á la douille de vérouillage
- Fixation élément énergétique
- Passages d'air intgrés
- Conduite / vide d'air
- Sans tuyaux
- Partie mobile
- Pour le montage de l´outil
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |