Changeurs d‘outils
Série WWR

  • Un arrêt sécurisé en cas de chute de pression
    La combinaison d'un accumulateur à ressort et d'un rapport de transmission élevé vous garantit une machine sûre.
  • Construction ultra plate
    Ce type de construction réduit au minimum la charge de couple pour votre robot et permet l’utilisation d’outils de plus petite taille et moins chers
  • Une infinie diversité de dispositifs de transfert de fluides
    Quel que soit le fluide que vous souhaitez transférer, nous avons déjà mis en œuvre un grand nombre d’applications et nous trouverons la solution adaptée à vos exigences !
  1. Fixation élément énergétique
  2. Entraînement
    • vérin pneumatique à double effet
  3. Ressort intégré
    • auto maintien en cas de coupure d´énergie
  4. Bride de connexion au robot
    • diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  5. Détection du piston
    • par capteur magnétique
  6. Bille de vérouillage
    • adapte á la douille de vérouillage
  7. Anneau de verrouillage
    • pour une grande absorbtion des couples
  8. Passages d'air intgrés
    • Conduite / vide d'air
    • Sans tuyaux
  9. Partie mobile
    • Pour le montage de l´outil
  10. Partie fixe
    • Partie fixe au robot
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails