WER3000LLA06-00

Elément d´énergie
Série WER3000

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
FonctionCourant de charge
Nombre de contacts5+PE
Raccord filetéM23
Tension de service630 [V]
Courant nominal15 [A]
SérieWER3000
Mode de transfertélectrique
Pour taille de fabricationWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
PourPartie mobile
Type de connecteurConnecteur
Type de raccordementDouille
Type de raccordementRaccord à fiche ronde
Orientation du raccordementradiale ou axiale
Force de serrage25 [N]
Force de desserrage25 [N]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP54
Valeur B10d100000
Poids0.21 [kg]
ZUB-REF
Accessoires
Détails
Connecteur coudé
Accessoires
Détails
Elément d´énergie
Éléments énergétiques
5+PE Raccord à fiche ronde M23
Détails