Équilibrages d'axe
Série XYR1000

- Force de compensation et course réglables
Les vis de réglage vous permettent d’ajuster de manière très rapide et optimale les propriétés du dispositif d’équilibrage à votre application - Construction plate
Ce type de construction réduit au minimum la charge de couple pour votre robot et permet l’utilisation d’outils de plus petite taille et moins chers - Fixation centrée et excentrée possible
Selon les exigences, vous pouvez bloquer ou verrouiller de manière centralisée la position d’équilibrage. Une aide pour des processus optimaux

- Détection du piston
- par capteur magnétique
- disponible en accessoire
- Boîtier robuste et léger
- Alliage aluminium anodisé
- diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
- gconstruction compacte
- Force d´équilibrage
- reglage par vis de reglage
- Reglage de la course
- reglable en continu (taille de fabrication 1063)
- Verrouillage
- central par piston conique
- Verrouillqge excentré
- par piston pneumatique et surface de friction
- Guidage linéaire
- pour la reprise des forces et moments
- Plaque d´équilibrqge
- pour l´équilibrqge des positions sur X et Y
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |