Joint tournant
Série DVR

- Dispositif de transfert de fluides compact
Ce dispositif de transfert de fluides évite toute rupture de câble et les irrégularités du contour via les conduits d’alimentation - Construction plate
Ce type de construction réduit au minimum la charge de couple pour votre robot et permet l’utilisation d’outils de plus petite taille et moins chers - Contacts dorés
Vous pouvez transférer de manière sûre et flexible tout type de courant : des courants très faibles aux courants allant jusqu’à 250 volts et 6 ampères

- Etayage du couple de rotation
- etayage par le robot pendant la rotation
- Boîtier robuste et léger
- Alliage aluminium anodisé
- acier nitruré
- Bride de connexion au robot
- diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
- Connexion pneumatique directe
- pour la version WWR
- Système de contact à ressort
- en double contact à partir du modèle DVR63
- Anneau de friction
- OR dur plaqué
- très bonne conductibilitée
- Jusqu'à 8 passages pneumatique intégrés
- pour un montage sans conduite d´air
- Le faisceau de tuyaux ne doit pas être nécessairement pivoté lui aussi
- Transmission énergétique jusqu'à 12 canaux
- pour les transmissions énergétique sans câbles
- pas de câbles sous torsion
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |