MATCH - Module robot
Série LWR

  • Un système pour les cobots et robots conventionnels
  • Interface robot standardisée pour la manutention (préhension mécanique et vide)
  • Changement manuel grâce à la fonction Easy-Click (utilisation à une main)
  • Changement automatisé sans commande externe dans la station de dépôt
  • Grande variété d’effecteurs terminaux
  • Indicateur Connect-LED optique
  • Prise spécifique au robot pour la connexion directe à l’outil robotique IO
  • Commande numérique de pinces, y compris détection par capteur