RSB-01-32-00001-A

Kit : pince parallèle deux mors électrique GEP2016

  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
    Vous avez besoin d’une grande course, car vous effectuez une préhension par mors de forme ou vous utilisez un large spectre de pièces, mais l’espace de construction et la capacité de charge dans votre application sont réduits ? Alors, cette pince est faite pour vous !
  • Commande ultra simple
    Commande par ports I/O comme un distributeur. Facile à intégrer dans la commande.
  • Fonctionnement électrique
    Idéale pour le maniement de petites pièces ou d’autres applications sans air comprimé.
  • Auto-maintien mécanique
    En cas de panne de courant ou d’arrêt d’urgence, l’auto-maintien apporte une sécurité supplémentaire.
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Auto-maintien mécanique
  • Force de préhension réglable
Pour type de robotUniversal Robots
Course par mâchoire16 mm
Force de préhension500 N
Longueur du mors de préhension120 mm
Classe IPIP40
Poids1.2 kg
1x
Série GEP2000
Pinces parallèles deux mors
1x Détails
1x
Adaptateur plaqué
Accessoires
1x Détails