PAE25X15LHAD-A

Amortisseurs industriels PowerStop
Série Adjustable Energy
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
FiletageM25X1.5
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu230 [J]
Vitesse d’impact min.0.1 [m/s]
Vitesse d’impact max.5 [m/s]
Modèle de courseCourse longue
Course max.40 [mm]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu120000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence230 [J]
Degré de duretéHard
Têtesans tête tige de piston courte
Angle d’impact max.2 [°]
Force sur la butée fixe max.17 [kN]
Couple de serrage contre-écrou60 [Nm]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids390 [g]
MatériauInox
Matériau butée fixeAluminium nickelé
Huile bio (biodégradable)HEES
Force de rappel min.26 [N]
Force de rappel max.45 [N]
Temps de réarmement max.0.6 [s]
ProtectionRacleur (NBR)
SérieAdjustable Energy
Plage de température admissible-10 ... +70 [°C]
Certifié H1Oui
Douille de butée
Accessoires
Détails
Élément de précharge articulé en course longue<br />Protection : Sans protection
Accessoires
Détails
Élément de précharge articulé en course longue<br />Protection : anneau en feutre (feutre)
Accessoires
Détails
Élément de précharge articulé en course longue<br />Protection : racleur (NBR)