Amortisseurs industriels PowerStop
Série High Energy
- Une qualité supérieure pour les exigences et les sollicitations les plus extrêmes
 
- Charge optimale dans chaque position du piston garantissant une grande absorption d’énergie
 
- Décélération précise et avec peu de vibrations grâce au rétrécissement continu de la rainure hélicoïdale
 
- Guidage de piston hydrostatique réduisant l’usure
 
- Sécurité de fonctionnement et fiabilité élevées
 
- Utilisation d’acier inoxydable garantissant la protection contre la corrosion
 
- Dimensionnement individuel pour des solutions spécifiques aux clients