TPC-AA106X136H

Tampons profilés BasicStop
Série Axial Advanced
- Construction : axiale
- Degrés de dureté : 55D, 40D
- Absorption d’énergie par course : 450 - 17 810 J
- Facteur d’amortissement : 65 % maximum
Données techniques
| Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 4250 [J] |
| Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 127500 [J/h] |
| Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 5950 [J] |
| Course max. | 65 [mm] |
| Hauteur H pour course=0 | 106 [mm] |
| Diamètre pour course=0 | 136 [mm] |
| Diamètre pour course=max. | 178 [mm] |
| Nombre de niveaux | 1 |
| Longueur de filetage E max. | 16,0 [mm] |
| Filetage | M16 |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 1195 [g] |
| Construction | Axial |
| Duretés Shore | 55D |
| Angle d’impact max. | 15 [°] |