TPC-AA252X177M

Tampons profilés BasicStop
Série Axial Advanced

  • Construction : axiale
  • Degrés de dureté : 55D, 40D
  • Absorption d’énergie par course : 450 - 17 810 J
  • Facteur d’amortissement : 65 % maximum
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu12725 [J]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu381750 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence17810 [J]
Course max.198 [mm]
Hauteur H pour course=0252 [mm]
Diamètre pour course=0177 [mm]
Diamètre pour course=max.279 [mm]
Nombre de niveaux2
Longueur de filetage E max.20,0 [mm]
FiletageM20
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids3161 [g]
ConstructionAxial
Duretés Shore40D
Angle d’impact max.15 [°]
Vis
Accessoires
Détails