HF100-012-002

Broche motorisée
Série HF100-012
- Puissance nominale S1 : 4 kW
- Couple nominal S1 : 4 Nm
- Vitesse de rotation max. : 30.000 1/min
- Refroidissement par liquide
- Changement automatique d'outil
- Codeur (sécurité intégrée)
Équipement
Surveillance de la vitesse de rotation
Nettoyage par cône de l’interface outils
Joint à labyrinthe
Air de barrage
Surveillance logement de l’outil
Changement d’outil automatique
Options
Réglable par vecteur/Guidage arrière
Unité de changement pour robot
Données techniques
| Puissance nominale S1 | 4 [kW] |
| Couple nominal S1 | 4,0 [Nm] |
| Vitesse de rotation maximale | 30000 [1/min] |
| Interface outils | HSK-E32 |
| Encodeur | 1Vss 180 |
| Courant nominal S1 | 15 [A] |
| Technologie de moteur | Asynchrone |
| Nombre de pôles | 4 |
| Unité de desserrage | pneumatique |
| Refroidissement | Liquide |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 10 [kg] |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger