Changeur de palettes
Série SPP

  • Force d'insertion et de maintien maximale
  • Conception fine pour une exploitation maximale de la salle de machines
  • Détecteur de l'état de serrage et de la présence de palettes
  • Manipulation sûre grâce à la fonction de nettoyage et à l'accumulateur à ressort
Caractéristiques de la série
  • Étaiement du couple
  • Crabot
  • Boulon compatible avec le système de référence
  • Protection contre la corrosion
  • Capteur magnétique
  • Faible encombrement en hauteur
  • Raccordement PLUS
  • Pneumatiques
  • Pneumatiques
  1. Changeur de palettes
    • Partie fixe au robot
  2. Accouplement de palettes
    • Pour un montage côté palette/pièce
  3. Accumulateur à ressort
    • auto maintien en cas de coupure d´énergie
  4. Étaiements du couple/Sécurité anti-rotation
    • Instantané élevé
  5. Verrouillage
    • Verrouillage positif par segments de serrage
  6. Boulons de serrage
    • Transmission de force entre l'accouplement de palettes et le changeur de palettes
  7. Entraînement
    • Vérin pneumatique à double effet
  8. Détection du piston
    • Par des capteurs de champ magnétique, des deux côtés