SPN138P2E4SD-B

Plaque de serrage
Série

  • Construction compacte avec encombrement en hauteur optimisé
  • Module système de haute précision
  • Conduite/Distribution d’air intégrée
  • Connexion PLUS intégrée
  • Disponible sur demande avec système de serrage point zéro Advanced
  • Fixations variables
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Actionnementpneumatique
Pression de service4 ... 7 [bar]
Force de rentrage2x12 [kN]
Force de rentrage avec connexion PLUS2x24 [kN]
Force de maintien max.2xM12/M16
Température de service-10 ... +70 [°C]
Sécurité anti-torsionOui
Raccordement PLUSOui
Fonction de purgeAucun
Détection de la position du pistonNon
Contrôle de la surface d’appuiAucum
MatériauAcier inoxydable trempé/acier
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids29.6 [kg]
Boulon de centrage
Accessoires
Détails
Boulon de centrage
Accessoires
Détails
Boulon d’entrée
Accessoires
Détails
Boulon d’entrée
Accessoires
Détails
Boulon d’épée
Accessoires
Détails
Boulon d’épée
Accessoires
Détails
Boulon de<br />fermeture
Accessoires
Détails
Fermeture<br />automatique
Accessoires
Détails