DG10SI

Pièces de pression en caoutchouc
Série DG
- Disponible en différents modèles
- une unité de conditionnement comporte 6 pièces.
Données techniques
| Ø d1 | 10m6 [mm] |
| Matériau | Silicone |
| Thermorésistant jusqu’à max. | 200 [°C] |
| Dimension L1 | 5 [mm] |
| Dimension L2 | 3.5 [mm] |
| Couleur | bleu |
| Duretés Shore | 60 +/- 5 |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.008 [kg] |