DG20

Pièces de pression en caoutchouc
Série DG
- Disponible en différents modèles
- une unité de conditionnement comporte 6 pièces.
Données techniques
| Ø d1 | 20m6 [mm] |
| Matériau | NBR |
| Thermorésistant jusqu’à max. | 120 [°C] |
| Dimension L1 | 5 [mm] |
| Dimension L2 | 3.5 [mm] |
| Couleur | noir |
| Duretés Shore | 65 +/- 3 |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.03 [kg] |