GU1

Mâchoires en caoutchouc
Série GU
- Disponible en différents modèles
- GU1: mâchoire avec picots d’entrée
- Orifices de logement pour picots d’entrée – 4,5 mm
Données techniques
| Matériau | NBR |
| Thermorésistant jusqu’à max. | 120 [°C] |
| Rigidité DIN53504 min. | 10 [N/mm²] |
| Couleur | noir |
| Duretés Shore | 65 +/- 3 |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.02 [kg] |