J728

Pièces de pression en acier à haute résistance
Série J

  • Disponible en différents modèles
Ø d128n6 [mm]
Ø d2M5 [mm]
Ø d320 [mm]
Dimension L125 [mm]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids0.11 [kg]