KG80ST

Liaison rotule
Série KG
- Possibilité de bloquer la position de déviation
Soyez flexible dans votre application, adaptez votre manutention à vos pièces à usiner et bloquez la position de déviation de manière sûre - Grande bride de réception
La grande surface de vissage simplifie votre construction et sécurise la mise en place des éléments de montage - Modèle en acier (ST)
L’absorption maximale de la force et du couple vous permet une utilisation flexible avec une dynamique plus élevée
Données techniques
| Angle de rotation | 30 [°] |
| Fa | 70000 [N] |
| Poids | 2.2 [kg] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Mx | 124 [Nm] |