AFWR1-63-A

Magasin
Série AFWR
Données techniques
| Valeur B10d | 200000 |
| Modèle | Magasin |
| Force de déverrouillage | 50 [N] |
| Fa_H | 100 [N] |
| Fa_V | 100 [N] |
| Poids | 0.4 [kg] |
| Mr | 2 [Nm] |
| Mx | 4 [Nm] |
| My | 1.5 [Nm] |
| Pour | FWR63L-00-A |
| Pour taille de fabrication | FWR63L-00-A |
| Force de verrouillage | 50 [N] |
| Cycles sans entretien max. | 200000 |
| Cycles sans entretien max. | 0.2 millions |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |