PMB35-7

Plaque d'écartement
Série
Données techniques
| A | 100 [mm] |
| A1 | 24 [mm] |
| B2 | 46 [mm] |
| B3 | 24.5 [mm] |
| Modèle | Plaque d'adaptation |
| Taille de fabrication | PMB35 |
| G1 | 8.5 |
| Poids | 0.25 [kg] |
| T | 7 [mm] |
| Disponibilité | Standard |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger