ZGAA-130X800-1

Tapis en mousse dense
Série ZGAA

Dimensions130x800 [mm]
Valeur B10d10000000
ModèleTapis en mousse dense
Taille de fabricationZGA130X800
Type de fixationFilm adhésif
Poids0.035 [kg]
Hauteur de l'élément d'étanchéité8 [mm]
Schéma de perforation du tapis en mousse d’étanchéitéRond Ø5
PourZGA130X800-xx-FS1, ZGA130X800-xx-FL1
HomologationsLABS / REACH / RoHS