ZGAA-300X400-1

Tapis en mousse dense
Série ZGAA
Données techniques
| Dimensions | 300x400 [mm] |
| Modèle | Tapis en mousse dense |
| Taille de fabrication | ZGA300X400 |
| Type de fixation | Film adhésif |
| Poids | 0.124 [kg] |
| Hauteur de l'élément d'étanchéité | 8 [mm] |
| Schéma de perforation du tapis en mousse d’étanchéité | Rond Ø5 |
| Pour | ZGA300X400-xx-FS1, ZGA300X400-xx-FL1 |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |