ZGAA-300X800-2

Tapis en mousse dense
Série ZGAA
Données techniques
| Dimensions | 300x800 [mm] |
| Valeur B10d | 10000000 |
| Modèle | Tapis en mousse dense |
| Taille de fabrication | ZGA300X800 |
| Type de fixation | Film adhésif |
| Poids | 0.494 [kg] |
| Hauteur de l'élément d'étanchéité | 20 [mm] |
| Schéma de perforation du tapis en mousse d’étanchéité | Rond Ø12 |
| Pour | ZGA300X800-xx-FS2, ZGA300X800-xx-FL2 |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |