ZGMA-40X300-3

Tapis en mousse dense
Série ZGMA

Dimensions40x300 [mm]
ModèleTapis en mousse dense
Taille de fabricationZGM40X300
Type de fixationFilm adhésif
Poids0.02 [kg]
Hauteur de l'élément d'étanchéité20 [mm]
Schéma de perforation du tapis en mousse d’étanchéitéOvale
PourZGM40X300-xx-EL1, ZGM40X300-xx-FL3
HomologationsLABS / REACH / RoHS