Vérins de levage
Série HZ

- Passage d’air sans tuyau
Élimine les irrégularités du contour et les tuyaux sensibles à l’usure et augmente ainsi la sécurité de votre application - Position finale amortie
Les amortisseurs PowerStop vous permettent d’approcher les positions finales en douceur et, ainsi, d’accroître la fiabilité et la durée de vie de votre application - Grande robustesse
Deux barres de guidage polies, chromées et durcies vous garantissent, de par leur stabilité et leur longévité, un déroulement sur des processus

- Passages d'air intgrés
- pour un montage sans conduite d´air
- Alimentation d‘énergie
- possible sur plusieurs faces
- Fixation et positionnement
- alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
- Support détecteur
- fixation d‘un détecteur de proximité inductif
- Entraînement
- vérin pneumatique à double effet
- Absorbeur de choc hydraulique breveté
- amortisseur de fin de course réglable
- Bride de connexion
- pour la connexion à l‘application spécifique au client
- Deux barres de guidage
- absorption de forces et couples élevés
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |