Pinces concentrique trois mors
Série GED1300

"L’application robuste"
- Guidage par rainure en T éprouvé
Cette technique de guidage établie et éprouvée est la seule à garantir une fiabilité de processus maximale - Détection de la position intégrée
À partir du courant du moteur, vous pouvez saisir l’état de la pince de manière sûre via votre commande - Commande ultra simple
Pilotez l’unité de commande fournie simplement avec les touches Plus et Moins, pendant que vous ajustez la force de préhension en option au moyen d’un potentiomètre
Caractéristiques de la série
5 millions de cycles sans maintenance (max.)
IP40
Préhension externe
Préhension interne
Digital I/O
Sécurité de la force de préhension avec maintien de la pression
Sécurité de la force de préhension pour le ressort

- Douilles de centrage démontables
- positionnement rapide et économique des mors de préhension
- Mors de préhension
- en acier rectifié
- fixation des mors de préhension
- Came avec guidage forcé
- mouvement synchrone des mors de la pince
- transmission de forces élevées
- disponible avec fonction rapide ou de force pour la version 6 mm course par mors
- Entraînement
- moteur réducteur 24VDC
- Guidage
- guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
- Détection de positionnement
- mesuré en fin de course par la détection du pic d´intensité
- Alimentation d‘énergie
- Interface standardisé par une fiche 3 pôles M8 (utiliser que des câbles sans diode)
- Boîtier robuste et léger
- Alliage aluminium anodisé