Connexion

Pinces concentrique trois mors
Série GED1500

"L’application étanche"

  • IP64
    Le guidage circulaire étanche vous garantit une fiabilité de processus, même dans les conditions les plus extrêmes
  • Détection de la position intégrée
    À partir du courant du moteur, vous pouvez saisir l’état de la pince de manière sûre via votre commande
  • Commande ultra simple
    Pilotez l’unité de commande fournie simplement avec les touches Plus et Moins, pendant que vous ajustez la force de préhension en option au moyen d’un potentiomètre
  1. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  2. Mors de préhension
    en acier rectifié fixation des mors de préhension
  3. Came avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées disponible avec fonction rapide ou de force pour la version 6 mm course par mors
  4. Entraînement
    moteur réducteur 24VDC
  5. Guidage
    guidage carré entanche idéal dans un contexte d´environnement hostile
  6. Détection de positionnement
    mesuré en fin de course par la détection du pic d´intensité
  7. Alimentation d‘énergie
    Interface standardisé par une fiche 3 pôles M8 (utiliser que des câbles sans diode)
  8. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé