GEH83063M0-63-A
New

Pince parallèles deux mors grande course
Série GEH8000
"L’application performante"
- Possibilité de mors de préhension lourds et très longs
Malgré sa structure plane, vous pouvez utiliser une infinité de formes de mors de préhension pour le chargement de pièces à usiner de grandes dimensions, telles que les blocs moteurs ou les jantes. - Ici, c’est vous qui décidez !
Choisissez le moteur le mieux adapté à votre système : standard ou d’un autre fabricant. - Série protégée contre la saleté et sécurisée
L’indice de protection IP54 vous permet d’utiliser la pince même dans des conditions environnementales difficiles et le système redondant de maintien de la position en cas de coupure de courant vous garantit une sécurité maximale du processus.
Équipement/Options
5 millions de cycles sans maintenance (max.)
IP54
sans entraînement ; mise en place par le client
Maintien de la position grâce à un serrage de sécurité
Données techniques
| Type de moteur fourni | sur mesure |
| Course par mors, réglable | 62.5 [mm] |
| Course par mors | 62.5 [mm] |
| Serrage de sécurité | Oui |
| Maintien min. de la force de préhension | 80 [%] |
| Vitesse de préhension max. par mors | 10 [mm/s] |
| Vitesse de positionnement max. par mors | 80 [mm/s] |
| Déplacement minimal par mors | 1 [mm] |
| Poids maximal de chaque mors monté | 35 [kg] |
| Longueur maximale des mors | 600 [mm] |
| Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
| Température de service | 5 ... +60 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP54 |
| Poids | 24 [kg] |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Engrenage à filetage trapézoïdal
Durée de vie avec lubrification - Coulisse
Guidage circulaire étanche adapté aux conditions environnementales hostiles et équipé de douilles de palier lisse sans entretien - Synchronisation
Encapsulée et protégée contre la saleté, asynchrone sur demande - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Réducteur
Transmission de force durable par roues dentées - Serrage de sécurité
Frein à aimant permanent pour le blocage en position Redondance par rapport au frein moteur sur la version -63 - Déverrouillage d’urgence
au moyen d’une clé Allen - Entraînement
M1 avec servomoteur Siemens et M0 sans moteur - Alimentation d‘énergie
Solution à un câble pour le transfert d’énergie et de données




