GEH83125M1-03-A

Pince parallèles deux mors grande course
Série GEH8000
"L’application performante"
- Possibilité de mors de préhension lourds et très longs
Malgré sa conception très compacte, des mors longs peuvent être utilisés pour des grandes pièces à manipuler, telles que des blocs moteurs ou des jantes. - Ici, c’est vous qui décidez !
Choisissez le moteur : standard ou d’une marque spécifique. - Protégée contre la saleté et sécurisée
L’indice de protection IP54 vous permet d’utiliser la pince même dans des conditions environnementales difficiles et le système redondant de maintien de la position en cas de coupure de courant vous garantit une sécurité maximale.
Équipement/Options
5 millions de cycles sans maintenance (max.)
Détection intégrée
IP54
Positionnable
Force de préhension réglable
Entraînement avec frein
Profinet
Données techniques
| Commande | Profinet |
| Type de moteur fourni | 1FK2203-4AG10-0MA0 |
| Course par mors, réglable | 125 [mm] |
| Entraînement | servomoteur CA |
| Course par mors | 125 [mm] |
| Force de préhension nominale | 2200 [N] |
| Auto maintien | mécanique |
| Détection de la position | intégrée |
| Frein d’arrêt du moteur | Oui |
| Maintien min. de la force de préhension | 80 [%] |
| Vitesse de préhension max. par mors | 10 [mm/s] |
| Vitesse de positionnement max. par mors | 80 [mm/s] |
| Déplacement minimal par mors | 1 [mm] |
| Poids maximal de chaque mors monté | 35 [kg] |
| Longueur maximale des mors | 600 [mm] |
| Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
| Température de service | 5 ... +60 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP54 |
| Valeur B10d | 10000000 |
| Poids | 31 [kg] |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Transmission par vis trapézoïdale
- Lubrifié à vie
- Coulisse
- Guidage circulaire étanche adapté aux conditions environnementales complexes et équipé de douilles de palier lisse sans entretien
- Synchronisation
- Protégée contre la saleté, asynchrone sur demande
- Mors de préhension
- fixation des mors de préhension
- Réducteur
- Transmission de force durable par roues dentées
- Serrage de sécurité
- Frein à aimant permanent pour le blocage en position
- Redondance par rapport au frein moteur sur la version -63
- Déverrouillage d’urgence
- au moyen d’une clé Allen
- Entraînement
- M1 avec servomoteur Siemens et M0 sans moteur
- Alimentation d‘énergie
- Câble unique pour le transfert d’énergie et de données




