GEH83125M1-63-A

New

Pince parallèles deux mors grande course
Série GEH8000

"L’application performante"

  • Possibilité de mors de préhension lourds et très longs
    Malgré sa structure plane, vous pouvez utiliser une infinité de formes de mors de préhension pour le chargement de pièces à usiner de grandes dimensions, telles que les blocs moteurs ou les jantes.
  • Ici, c’est vous qui décidez !
    Choisissez le moteur le mieux adapté à votre système : standard ou d’un autre fabricant.
  • Série protégée contre la saleté et sécurisée
    L’indice de protection IP54 vous permet d’utiliser la pince même dans des conditions environnementales difficiles et le système redondant de maintien de la position en cas de coupure de courant vous garantit une sécurité maximale du processus.
Équipement/Options
  • 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Détection intégrée
  • IP54
  • Positionnable
  • Force de préhension réglable
  • Entraînement avec frein
  • Maintien de la position grâce à un serrage de sécurité
  • Profinet
CommandeProfinet
Type de moteur fourni1FK2203-4AG10-0MA0
Course par mors, réglable125 [mm]
Entraînementservomoteur CA
Course par mors125 [mm]
Force de préhension nominale2200 [N]
Détection de la positionintégrée
Frein d’arrêt du moteurOui
Serrage de sécuritéOui
Maintien min. de la force de préhension80 [%]
Vitesse de préhension max. par mors10 [mm/s]
Vitesse de positionnement max. par mors80 [mm/s]
Déplacement minimal par mors1 [mm]
Poids maximal de chaque mors monté35 [kg]
Longueur maximale des mors600 [mm]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Température de service5 ... +60 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP54
Poids32 [kg]
New
Appareil de régulation d’entraînement PROFINET
Accessoires
Détails
New
Câble de raccordement du moteur de 3 m
Accessoires
Détails
New
Câble de raccordement du moteur de 5 m
Accessoires
Détails
New
Câble de raccordement du moteur de 10 m
Accessoires
Détails
New
Câble de raccordement du moteur de 15 m
Accessoires
Détails
New
Adaptateur plaqué Bosch MS2N03
Accessoires
Détails
New
Adaptateur plaqué Beckhoff AM8022
Accessoires
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
  1. Engrenage à filetage trapézoïdal
    Durée de vie avec lubrification
  2. Coulisse
    Guidage circulaire étanche adapté aux conditions environnementales hostiles et équipé de douilles de palier lisse sans entretien
  3. Synchronisation
    Encapsulée et protégée contre la saleté, asynchrone sur demande
  4. Mors de préhension
    fixation des mors de préhension
  5. Réducteur
    Transmission de force durable par roues dentées
  6. Serrage de sécurité
    Frein à aimant permanent pour le blocage en position Redondance par rapport au frein moteur sur la version -63
  7. Déverrouillage d’urgence
    au moyen d’une clé Allen
  8. Entraînement
    M1 avec servomoteur Siemens et M0 sans moteur
  9. Alimentation d‘énergie
    Solution à un câble pour le transfert d’énergie et de données