Pinces parallèles deux mors
Série GEP1600

"L’application étanche"
- IP64
Le guidage circulaire étanche vous garantit une fiabilité de processus, même dans les conditions les plus extrêmes - Détection de la position intégrée
À partir du courant du moteur, vous pouvez saisir l’état de la pince de manière sûre via votre commande - Commande ultra simple
Pilotez l’unité de commande fournie simplement avec les touches Plus et Moins, pendant que vous ajustez la force de préhension en option au moyen d’un potentiomètre

- Douilles de centrage démontables
- positionnement rapide et économique des mors de préhension
- Came avec guidage forcé
- mouvement synchrone des mors de la pince
- transmission de forces élevées
- disponible avec fonction rapide ou de force pour la version 6 mm course par mors
- Boîtier robuste et léger
- Alliage aluminium anodisé
- Mors de préhension
- en acier rectifié
- fixation des mors de préhension
- Guidage
- guidage carré entanche idéal dans un contexte d´environnement hostile
- Entraînement
- moteur réducteur 24VDC
- Détection de positionnement
- mesuré en fin de course par la détection du pic d´intensité
- Alimentation d‘énergie
- interface standardisée par connecteur M8
- transfert du signal de commande (que par câble sans diode)