GEP2016IO-45-B

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000
"La version compacte et électrique"
- Course plus grande pour un espace de construction restreint
Vous avez besoin d’une grande course, car vous effectuez une préhension par crabotage ou que vous utilisez un large spectre de pièces, mais que l’espace de construction et la capacité de charge dans votre application sont réduits ? Alors, cette pince est faite pour vous ! - Commande ultra simple
Vous pouvez commander la pince comme une soupape via des ports E/S ou opter pour la version avec IO-Link. Une chose les réunit : les deux versions sont faciles à intégrer à votre commande. - Positionnement possible avec IO-Link
Permet de positionner les mâchoires de préhension de la variante IL-03 et IL-43. La course peut ainsi être adaptée à la pièce de manière très flexible, ce qui permet de gagner du temps dans le processus et d'éviter les contours parasites.
Équipement/Options
10 millions de cycles sans maintenance (max.)
Détection intégrée
IP54
Auto-maintien mécanique
Force de préhension réglable
Digital I/O
Certifiée salle blanche
Données techniques
| Course par mors | 20 [mm] |
| Force de préhension nominale | 500 [N] |
| Commande | I/O |
| Protection de IEC 60529 | IP54 |
| Détection de position analogique 0 ... 10 V | Oui |
| Auto maintien | mécanique |
| Poids maximal de chaque mors monté | 0,21 [kg] |
| Longueur maximale des mors | 120 [mm] |
| Déplacement minimal par mors | 0.5 [mm] |
| Précision de répétition +/- | 0.02 [mm] |
| Temps de commande | 0,055 [s] |
| Tension | 24 [V] |
| Courant absorbé max. | 2 [A] |
| Température de service | 5 ... +60 [°C] |
| Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-1 | 2 |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Valeur B10d | 10000000 |
| Poids | 1.3 [kg] |
| Force de préhension niveau 1 | 125 [N] |
| Temps de fermeture / temps d’ouverture Niveau 1 | 0.63 / 0.63 [s] |
| Force de préhension niveau 2 | 250 [N] |
| Temps de fermeture / temps d’ouverture Niveau 2 | 0.52 / 0.52 [s] |
| Force de préhension niveau 3 | 375 [N] |
| Temps de fermeture / temps d’ouverture Niveau 3 | 0.46 / 0.46 [s] |
| Force de préhension niveau 4 | 500 [N] |
| Temps de fermeture / temps d’ouverture Niveau 4 | 0.43 / 0.43 [s] |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Commande
Via ports E/S (IO) ou via IO-Link (IL) - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Moteur BLDC
Moteur à courant continu, sans balais et à faible usure - Roue à denture hélicoïdale - engrenage à vis sans fin
auto-maintien sur coupure de courant - Synchronisation
via un pignon et une crémaillère - Détection de positionnement
Aimant permanent pour la détection directe du mouvement des mors grâce à des capteurs magnétiques - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension