Pinces parallèles deux mors
Série GP1200

"L’application flexible"

  • Réglage de la course en continu
    Vous pouvez ajuster la course individuellement à votre application à l’aide d’une vis de réglage
  • Clapet anti-retour intégré
    Diminue les frais de raccordement et les irrégularités du contour
  • Guidage étanche
    Grâce aux doubles racleurs situés sur les dispositifs de guidage, vous pouvez utiliser la pince en toute sécurité, même dans les conditions ambiantes les plus extrêmes
  1. Réglage de la course
    • réglage en continu de l‘ouverture
    • vis de réglage comprise dans la livraison
  2. Accouplement à coin avec guidage forcé
    • mouvement synchrone des mors de la pince
    • transmission de forces élevées
  3. Guidage à plat étanchéifié
    • absorption de forces et couples élevés
  4. Douilles de centrage démontables
    • positionnement rapide et économique des mors de préhension
  5. Support détecteur réglable
    • fixation d‘un détecteur de proximité inductif
  6. Verrouillage de la force de préhension intégré
    • ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie
  7. Entraînement
    • vérin pneumatique à double effet
  8. Alimentation d‘énergie
    • possible sur plusieurs faces