Pinces parallèles deux mors
Série GP400X

"L’application robuste"
- Guidage 30 % supérieur à celui de la série GP400
Les mors de préhension rectifiés et superposés garantissent une fiabilité de processus optimale - Charge de couple 20 % plus élevée que celle de la série GP400
Les guidages par rainure en T optimisés FEM garantissent une robustesse maximale - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien

- Boîtier robuste et léger
- Alliage aluminium anodisé
- Fixation et positionnement
- alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
- Alimentation d‘énergie
- possible sur plusieurs faces
- Mors de la pince
- fixation des mors de préhension
- Rainure de détection
- fixation et positionnement des détecteurs magnétiques
- Accouplement à coin avec guidage forcé
- mouvement synchrone des mors de la pince
- Verrouillage de la force de préhension intégré
- ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie
- Détection de positionnement
- Bague aimantée pour une détection directe du piston
- Support détecteur
- Support de capteur inductif de proximité (10)